Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2135A Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 15 mm Spacing

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N2116A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing

N2116A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 5 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil
Contate - nos
N2134A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing

N2134A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 10 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil
Contate - nos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Softwares relacionados a este produto

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 4000 X-Series Oscilloscopes

    • NFC-A, -B, -F (212kbps), and –F (424kbps) Poller mode PC-based automated tests
    • NFC-A, -B, -F (212kbps), and –F (424kbps) Listener mode PC-based automated tests
    • Resonant frequency test
    • Hardware NFC triggering

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 3000T X-Series Oscilloscopes 

    DSOXT3NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 3000T X-Series Oscilloscopes

    • NFC-A, -B, -F (212 kbps), and -F (424 kbps) Poller mode PC-based automated tests
    • NFC-A, -B, -F (212 kbps), and -F (424 kbps) Listener mode PC-based automated tests
    • Resonant frequency test
    • Hardware NFC triggering

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available DSOX4024A Osciloscópio: 200 MHz, 4 canais analógicos 

    DSOX4024A Osciloscópio: 200 MHz, 4 canais analógicos

    • 200 MHz
    • 12.1-inch capacitive touch display
    • InfiniiScan Zone touch triggering
    • 1-million-waveforms/sec update rate
    • Standard segmented memory with MegaZoom IV smart memory technology

  • no image available DSOX3014T Osciloscópio: 100 MHz, 4 canais analógicos 

    DSOX3014T Osciloscópio: 100 MHz, 4 canais analógicos

    • 100 MHz upgradable up to 1 GHz
    • Upgradeable to MSO Model
    • 8.5-inch capacitive touch display
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Capabilities of 6 integrated instruments in 1 scope
       

  • 33512B waveform generator 33512B Gerador de formas de onda, 20 MHz, 2 canais, com ondas arbitrárias 

    33512B Gerador de formas de onda, 20 MHz, 2 canais, com ondas arbitrárias

    • Gama de frequência de 20 MHz
    • 2 canais
    • Taxa de amostragem de 160 Msa/s
    • Atualização fácil para 30 MHz

  • 33509B waveform generator T3111S NFC Conformance Test System [Descontinuado] 

    T3111S NFC Conformance Test System [Descontinuado]

    • One box test system, no need for external instrumentation
    • Analog RF and protocol conformance testing of NFC devices
    • NFC Forum recognized tool for certification program