Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Remote Radio Head Test, Reference Solution

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [Descontinuado] 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [Descontinuado]

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • no image available N5122A LTE TDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [Descontinuado] 

    N5122A LTE TDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [Descontinuado]

    The N5122A LTE TDD signal creation and analysis software for the E6610A remote radio head tester provides signal generation and analysis capability to measure a variety of key measurements.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N5700 Series Power Supply N5767A Fonte de alimentação CC, 60 V, 25 A, 1500 W 

    N5767A Fonte de alimentação CC, 60 V, 25 A, 1500 W

  • no image available N7953A Sistema de alimentação avançado (APS) - Fonte de alimentação CC dinâmica, 60 V, 16,7 A, 1000 W 

    N7953A Sistema de alimentação avançado (APS) - Fonte de alimentação CC dinâmica, 60 V, 16,7 A, 1000 W

    • Projetada para aplicações com equipamentos de testes automatizados (ATE), nas quais alta performance é essencial.

  • no image available E6610A Remote Radio Head Tester [Descontinuado] 

    E6610A Remote Radio Head Tester [Descontinuado]

    • Comprehensive LTE Remote Radio Head (RRH) with a CPRI optical interface tester
    • Cost-effective solution capable of comprehensive LTE RRH testing at less than half the cost of alternative competing solutions.
    • One-box solution to test RRHs.
       

Tecnologias e Mercados Relacionados