Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2697A Adaptador de alta impedância E2697A (inclui ponta de prova passiva de 500 MHz)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E2697A Adapter, high impedance (incl. passive probe)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Aviso para os clientes da União Europeia: Este produto não é atualizado para conformidade com a diretiva RoHS da UE, por este motivo a Keysight só continuará a vender este produto aos Estados-Membros da UE até 31 de Dezembro de 2016. Contate o seu representante de vendas local para perguntas e recomendação de produto(s) alternativo(s).

Largura de banda:

  • 500 MHz com ponta de prova passiva 10073D
     

Faixa:

  • Faixa dinâmica: 1:1 +/- 0,8V; 10:1 +/- 8V
  • Faixa dinâmica com ponta de prova passiva 10073D: 1:1 +/- 8V; 10:1 +/- 80V
  • Tensão máxima de entrada: +/- 100V
     

Impedância de entrada

  • 1MOhm +/-1% (~12 pF)
  • Acoplamento de entrada: cc, ca (7 Hz)

Descrição


O adaptador de alta impedância E2697A permite conexão de pontas de prova que requerem entrada de alta impedância (por exemplo, pontas de prova passivas, pontas de prova de corrente) aos osciloscópios Infiniium de alto desempenho das séries 54850A, 80000 e 90000. O E2697A extende a capacidade dos osciloscópios Infiniium de alto desempenho, fazendo com que sejam ideais para uma variedade de medições de uso geral, tais como fontes de alimentação, inversores, dispositivos semicondutores, etc. O E2697A fornece acoplamento ca/cc comutável, bem como configurações de atenuação de 10:1 e 1:1.