Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency coverage greater than 110 GHz 
  • Supported on all PNA /PNA-X test set based Millimeter wave solutions
  • Supports broadband N5251A with either 2 or 4 port configurations
  • Supports banded waveguide frequencies to above 110 GHz
  • Utilize the Cal All feature on the PNA/PNA-X for calibrated spectrum analysis measurements 
  • DANL for a 500 to 750 GHz WR1.5 is about 106 dBm/Hz (typical)
  • Multichannel spectrum analysis at THz frequencies
     

Descrição

The PNA/PNA-X Option 094 extends the spectrum analyzer (SA) Option 090 frequency up into the THz frequency range when the PNA/PNA-X is configured with broadband or banded millimeter-wave frequency extenders with a millimeter-wave test set controller. 

The Option 094 is a superset of Option 093 which extends the frequency range of the SA to 110 GHz only.

Option 094 requires that the PNA/ PNA-X used in the millimeter wave system must have Option 090 installed.

 

Tecnologias e Mercados Relacionados