Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency coverage limited to 110 GHz 
  • Supported on all PNA /PNA-X test set based millimeter wave solutions
  • Supports broadband N5251A with either 2 or 4 port configurations
  • Supports banded waveguide frequencies to 110 GHz
  • Utilize the Cal All feature on the PNA/PNA-X for calibrated spectrum analysis measurements 
  • DANL of 120 dB/Hz (typical)
  • Multichannel spectrum analysis at millimeter-wave frequencies
     

Descrição

The PNA/PNA-X Option 093 extends the spectrum analyzer Option 090 frequency up to 110 GHz frequency range when the PNA/PNA-X is configured with broadband or banded millimeter-wave frequency extenders with a millimeter-wave test set controller.

The Option 093 is a subset of Option 094 and allows users to make calibrated measurements of millimeter wave spectral components.

Option 093 requires that the PNA/ PNA-X used in the millimeter wave system must have option 090 installed.
 

Tecnologias e Mercados Relacionados