Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 8-channel digital trigger input for CX3324A Device Current Waveform Analyzer
  • Input impedance: 10 MΩ
  • Input dynamic range: ±25 V
  • Maximum input voltage: ±40 V
     

Descrição

The CX1152A Digital Channel provides 8-channel digital trigger for the CX3300 Device Current Analyzer series, which is useful when a low power device with digital I/Os is evaluated. Only the CX3324A mainframe has the interface of this product. The input impedance of each channel is 10 MΩ in order to minimize the load current from the digital channel.