Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5519B HeNe Laser System with Built in Receiver and Power Supply

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Max Velocity with Linear Optics: 1 m/s
  • Reference frequency: 3.4 to 4.0 MHz
  • Weight: 5.5 kg (12 lb)
  • Clearance required for cabling: 10.16 cm (4 in) beyond back of unit

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm (0.25 in)
  • Minimum Output Power: 180 uW

Electrical Power

  • 110 to 120 Vac, 48 to 66 Hz or 400 Hz
  • 220 to 240 Vac, 48 to 66 Hz
  • Warm-up Dissipation: 50W
  • Operating Dissipation: 33W

Reliability

  • Mean Time Between Failures (MTBF) greater than 50,000 hours of operation, most reliable lasers

Descrição

The Keysight 5519B Laser is a Helium Neon Laser (HeNe) that offers exceptional stability. The laser is a complete system with a built-in receiver and its own power supply that plugs directly into an AC power outlet.

This laser is a component of the Keysight 5530 Laser Calibration System and may also be used in other applications where the velocity of motion to be measured is slower than for other applications.

Please contact us for custom requirements.