Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

B2900A Quick IV Measurement Software

Vendido por:

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A 

    Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A

    As unidades de alimentação e medição de precisão são soluções com ótimo custo-benefício que têm desempenho superior e a melhor interface gráfica de usuário da categoria. Seu amplo alcance e precisão possibilitam testes e depurações rápidos.

  • no image available Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído 

    Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído

    • 6,5 dígitos
    • De largura e tensão bipolar / corrente (100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • Melhor perfomance com baixo ruído (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) com filtro externo
    • Funções inovadoras de alimentação e GUI
    • 1 ou 2  canais

       

  • no image available Medidores de alta resistência / Medidores elétricos e Medidores de Corrente de Pico/Femto da Série B 

    Medidores de alta resistência / Medidores elétricos e Medidores de Corrente de Pico/Femto da Série B

    • 0.01 fA resolução atual
    • Medidores de resistência de até 10 PΩ
    • Modelos de operação de bateria disponíveis
    • Visualização no domínio do tempo e histograma em tempo real
    • Software Setup integrity checker (opcional)

  • no image available B2981A Femto/Picoamperímetro 0.01fA 

    B2981A Femto/Picoamperímetro 0.01fA

    • Resolução mínima de 0.01 fA  
    • Gráfico de tendências e histograma em tempo real
    • Setup inovador de verificação de integridade (Opcional)
       

  • no image available B2983A Femto/Picoamperímetro, 0.01fA, Bateria 

    B2983A Femto/Picoamperímetro, 0.01fA, Bateria

    • Resolução mínima de 0.01 fA
    • Alimentado por bateria na linha AC sem ruído
    • Gráfico de tendências e histograma em tempo real
    • Setup inovador de verificação de integridade (Opcional)

  • no image available B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source 

    B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

     


     

  • no image available B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source 

    B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

  • B2911A B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada 

    B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2911A tem 1 canal com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • B2912A B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada 

    B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2912A tem 2 canais com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • no image available B2987A Medidor de alta resistência / Medidor elétrico, 0.01fA, Bateria 

    B2987A Medidor de alta resistência / Medidor elétrico, 0.01fA, Bateria

    • Resolução mínima de 0.01 fA
    • Alimentado por bateria na linha AC sem ruído
    • Gráfico de tendências e histograma em tempo real
    • Setup inovador de verificação de integridade (Opcional)

  • no image available B2985A Medidores de alta resistência / Medidores elétricos, 0.01fA 

    B2985A Medidores de alta resistência / Medidores elétricos, 0.01fA

    • Resolução mínima de 0.01 fA
    • Gráfico de tendências e histograma em tempo real
    • Setup inovador de verificação de integridade (Opcional)
       

  • B2901A B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada 

    B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2901A tem 1 canal com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.

  • B2902A B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada 

    B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2902A tem 2 canais com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.