Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

1168B
10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

1168B
  • Bandwidth: 10 GHz
  • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
  • DC offset range: +/- 16V
  • Maximum voltage: +/- 30V
     
1169B
12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

1169B
  • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
  • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
  • DC offset range: +/- 16V
  • Maximum voltage: +/- 30V
     
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

N2839A
  • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
  • Extremely low loading
  • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
  • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E2668A single-ended Browser Kit N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

    • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
    • Extremely low loading
    • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
    • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm