Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 100 kHz to 44 GHz
  • 20 dB gain (100 kHz to 7.5 GHz), 15 dB gain (>7.5 kHz to 44 GHz)
  • DANL -138 dBm (≤ 44 GHz)

Descrição

Option 235 increases the spectrum analyzer sensitivity, reducing the DANL to -147 dBm (≤ 32 GHz). It is required to also purchase Option 233.

This option can be added as a product upgrade.