Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 5 kHz to 44 GHz
  • ± 0.5 dB amplitude accuracy with InstAlign (no warm-up needed)
  • Spur-free dynamic range ≥ 105 dB
  • Phase noise ≤ -111 dBc/Hz @ 10 kHz offset
  • Independent CW source included

Descrição

Option 233 adds a high performance, full-band spectrum analyzer including four traces, different detector types, radio standard selection and flexible limit lines. The option offers channel power measurements, AM/FM tune and listen, field strength measurements, antenna factors and frequency counter markers. Tracking generator mode available (requires Option 210).

This option can be added as a product upgrade.