Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer Test Set: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

  • M9391A-F06 Frequency range, 1 MHz to 6 GHz
  • M9391A-B10 Analysis bandwidth, 100 MHz
  • M9391A-M01 Memory, 128 MSa
  • M9301A-ATO M9301A PXIe Synthesizer
  • M9214A-ATO M9214A PXIe Digitizer
  • 9 x M9391A-629 Included Start-Up Assistance
  • M9350A-ATO M9350A PXIe Downconverter
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1 MHz to 6 GHz Frequency Range

Descrição

Option F06 provides a frequency range of 1 MHz to 6 GHz.