Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Option 212 enables mixed-mode S-parameter reflection measurements in FieldFox’s network analyzer mode. Mixed-mode S-parameters are also knows as balanced measurements.

Measurements: 

Scc11: common mode reflection
Sdd11: differential mode reflection
Scd11: differential mode stimulus, common mode response
Sdc11: common mode stimulus, differential mode response

FieldFox’s mixed-mode S-parameter measurements require the use of the default factory calibration or a user 2-port calibration.

Configuration information:

Options 210 and 211 are pre-requisites and must be included when ordering Option 212.

Option 212 can be added as a product upgrade.