Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9077A-6TP WLAN 802.11ah Measurement Application, Transportable Perpetual License

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Supports standard formats: 802.11ah
  • Support modes: all bandwidth defined as 1/2/4/8/16 MHz, and MCS 0-10
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
  • License key upgradeable
  • Fixed license available (Option 6FP)

Descrição

Option 6TP provides one-button standard-based spectrum, time, and modulation quality measurements for WLAN 802.11ah signals.

  • Automatic detection of 802.11ah formats:1/2/4/8/16 MHz and MCS 0-10
  • One-button measurements: transmitter power, SEM, OBW, power vs. time, spectrum flatness, modulation analysis, and more
  • OFDM frequency error, symbol clock error, EVM-RMS, EVM-peak, pilot, data; IQ parameters
  • OFDM data burst information, Sig information

This option can be added as a product upgrade.