Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9217A PXIe Isolated Digitizer, 2-channels, 16-bit, ±256 V, 32 Msa/Ch memory

Vendido por:

A partir de BRL 28,853

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9217A PXIe isolated Digitizer, 2-channels, 16-bit, ±256V, 32MSa/Ch memory

  • M9217A-CD1 CD Software for M9217A
  • R-9MB-001-3C Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Single PXIe slot digitizer
  • ± 256 V input voltage
  • 2 isolated, simultaneously sampled channels in one PXIe slot
  • 20 MSa/s sampling rate at 16-bit resolution
  • Built-in 400 V peak voltage protection
  • 32 MSa/channel memory

Descrição

The M9217A PXIe digitizer is a single slot, 2 isolated input channels, supporting up to ±256 V and sampling rate of 20 MSa/s and 16-bit resolution.

With input voltage up to ±256 V, the M9217A eliminates the need for expensive input signal attenuation and signal conditioning circuitry, saving test development time and money.
The M9217A’s individually isolated 2-channel inputs have been designed for high performance with an A/D converter per channel for simultaneous measurement.

The M9217A has 32 MSa/channel with segmented memory of up to 1024 records and this allows for multiple burst of data without the need for re-initialization.

Tecnologias e Mercados Relacionados