Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7016A Type-C low-speed signal access and control fixture

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m 

    N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2871A tem largura de banda de CC até 200 MHz e fator de atenuação 10:1 para uma ampla gama de aplicações de medição.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • U1880A N7015A Type-C High-Speed Test Fixture 

    N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

    • De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
    • Provides test point and probing access for transmitter measurements
    • Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • E2668A single-ended Browser Kit E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories 

    E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories

    • 12 GHz bandwidth
    • Low loading, different input capacitance < = 270 fF
    • 4” lead length for reaching into tight spaces such as DIMM socket