Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
N7015A-017 USB type C receptacle adapter
N2787A
Probe positioner- 3D 

Probe positioner- 3D

N2787A
Posicionador de ponta de prova 3D com braço flexível e articulado

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 83059B Product Photograph 83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz 

    83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 83059B instrument-grade 3.5-mm female to 3.5 mm female coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz.

  • N2787A N2787A Posicionador de ponta de prova 3D 

    N2787A Posicionador de ponta de prova 3D

    Posicionador de ponta de prova 3D com braço flexível e articulado

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz 

    11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • Agilent 11904B_1 Product Photograph 11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz 

    11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

    The Keysight 11904B is a metrology-grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation.

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture 

    N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

    • Provides test point and probing access for power delivery measurements
    • Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
    • Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz 

    N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz

    • Caracteriza impedância diferenciais, incluindo perdas de retorno e inserção
    •  Mostra resultados no domínio do tempo (perfis de impedância) ou domínio da frequência (SDD11, SDD21) 
    • Mantêm uma qualidade consistente em placa de circuito impresso e fabricação de componentes passivos

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • E2668A single-ended Browser Kit E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories 

    E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories

    • 12 GHz bandwidth
    • Low loading, different input capacitance < = 270 fF
    • 4” lead length for reaching into tight spaces such as DIMM socket