Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N6850A Broadband Omnidirectional Antenna

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N6841A Sensor de RF 

    N6841A Sensor de RF

    The Keysight N6841A RF Sensor is an extremely cost effective device housed in a weatherproof enclosure that can be remotely deployed to provide close-proximity signal monitoring and detection.

  • no image available N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz 

    N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz

    • 4, 6 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, partial network analyzer, built-in power meter, partial vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF 28800F Class 2
    • 2.8 kg or 6.2 lbs