O que você está procurando?
Analisador de rede vetorial ENA E5063A
The best balance between price and performance
A partir de
destaques
Reduza o custo de teste para components RF passivos
O E5063A ENA da Keysight é um analisador de rede vetorial de bancada confiável para teste de componentes passivos simples como, por exemplo, antenas, filtros, cabos ou conectores de até 18 GHz. Ela aproveita a estrutura de medição consistente da série ENA padrão da indústria para aumentar a eficiência e a produtividade. Ele está pronto para evoluir à medida que as tecnologias mudam.
- Meça uma ampla gama de componentes com o versátil conjunto de teste de parâmetros S de duas portas e 50 ohm
- Aprimore suas medições com a opção 010 para a capacidade de análise do domínio do tempo
- Simplifique o projeto e teste de PCB com uma interface gráfica dedicada ao usuário com a Opção 011
- Aumente a eficiência e a produtividade com uma estrutura de medição consistente
- Opções de atualização a qualquer momento
The best solution for PCB design and test
Compared to traditional solutions based on sampling oscilloscopes, the E5063A PCB Analyzer provides three breakthroughs for PCB design and test:
- More accuracy, repeatability, and reproducibility
- More languages supported
- More ESD robustness
E5063A Software
Network analyzer software tools enable you to investigate, characterize, and troubleshoot your designs in a variety of measurement applications. Simplify complex measurements on your E5063A with software applications such as wireless power transfer analysis, time domain analysis, and more.
E5063A-010 Time Domain Analysis
View transmission and reflection responses in the time domain. Tune filters, gate out fixtures and cables, and characterize transmission lines.
E5063A-011 Time Domain Analysis/Test Wizard
Adds a dedicated interface for PCB manufacturing test for efficient impedance and return loss measurements.
E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
Measure Wireless Power Transfer (WPT) efficiency between coils or resonators in real-time with arbitrary load impedance setting.
E5063A Network Analyzer Software
Network analyzer software tools enable you to investigate, characterize, and troubleshoot your designs in a variety of measurement applications. Simplify complex measurements on your E5063A with software applications such as wireless power transfer analysis, frequency offset mode, time domain analysis, and more.
Principais especificações
Interested in a E5063A?
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED ENA Vector Network Analyzer RESOURCES
Want help or have questions?