Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

  • M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
M9376A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9376A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Network Analyzer Accessories 

    Network Analyzer Accessories

    • Calibration kits
    • Verification kits
    • Multiport test sets
    • Probes and cables
    • And more
       

  • no image available M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz 

    M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz

    • 1 MHz a 9 GHz
    • Até 12 portas em um chassi; 24 portas em dois chassis
    • Melhore a precisão, a produtividade e as margens com a melhor velocidade, faixa dinâmica, ruído de traço e estabilidade em um VNA PXI

Tecnologias e Mercados Relacionados