Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

  • M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1 MHz to 9 GHz
  • Trace noise (reflection) : 0.003 dB rms, 0.02 deg rms
  • Stability: ± 0.005 dB/°C @ 1M to 3 GHz

Descrição

M9376A is a one port PXIe Vector Network Analyzer receiver which is used in the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer.

Tecnologias e Mercados Relacionados