Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7014A Extreme temperature socketed tip adapters, 1 pair

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Pair of banana-to-socketed tip adapter

Descrição

The N7014A is a banana-to-socketed tip adapter (pair) that is compatible with many of Keysight’s differential active probes. This pair of adapters allows you easily connect to 0.025” square pins (headers) as opposed to using the hook tip grabbers that comes standard with these probes. These adapters are also rated to operate at extreme temperatures (-40 to +85 degrees Celsius) when used with the N7013A extreme temperature probing kit. The N7013A is compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes.