Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N2790A
Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz 

Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

N2790A
A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios da Keysight aterrados de modo convencional sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.
N2791A
Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz 

Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

N2791A
Use a ponta de prova diferencial e de baixo custo de alta tensão N2791A para fazer medições flutuantes exatas e seguras com um osciloscópio.
N2792A
Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz 

Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz

N2792A
A ponta de prova diferencial de 200 MHz N2792A possibilita medições superiores de sinais diferenciais de alta velocidade, exigidas nas medições de potência de alta velocidade nos dias de hoje.
N2818A
200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 

200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

N2818A
  • Wide dynamic range for various applications: ±20V differential, ±60V common mode
  • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 1 MΩ//3.5 pF between inputs
  • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)
     
N7007A
Extreme temperature passive probe 

Extreme temperature passive probe

N7007A
  • 10:1 passive probe with 400 MHz bandwidth
  • Operating temp range: -40 to +85 deg C
  • Ideal for a broad range of general-purpose extreme temperature applications
     
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.