Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license
N9069C-3TP Noise figure measurement application, licensed as -1TP and -2TP, transportable perpetual license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Aplicações de medição da série X 

    Aplicações de medição da série X

    • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
    • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
    • um botão de medição
    • Disponível teste gratuito

  • MATLAB Software MATLAB Software 

    MATLAB Software

    • Create arbitrary waveforms
    • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
    • Automate measurements, signal generation, report generation
    • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N8973B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 3.6 GHz 

    N8973B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 3.6 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 3.6 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • no image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • no image available N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz 

    N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 7 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • no image available 346 Noise Source Family 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • no image available N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz 

    N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 26.5 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • Agilent 16089D Product Photograph 16089D Cabo com garras jacaré (4 garras) [Descontinuado] 

    16089D Cabo com garras jacaré (4 garras) [Descontinuado]

    O cabo 16089D possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.

  • no image available N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz 

    N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 40 GHz in a one-box solution
    • 2.4 mm (m) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • no image available N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • no image available N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • The benchmark for demanding applications in aerospace, defense, commercial communications and more
    • Advanced performance, flexibility, capability, and expandability
    • Supports >25 measurement applications, covering cellular communication, wireless connectivity, digital video, and general purpose

  • no image available N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz 

    N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz

    • Quickly adapt to evolving test requirements of wireless devices
    • Shorten test times with hardware-accelerated power measurements, rapid display updates and marker peak searches & fast swee
    • Simplify testing with one-button measurements from X-Series apps

  • no image available N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz 

    N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz

    • Address diverse needs with the fast, flexible EXA
    • Get the most cost-effective analysis for millimeter-wave measurements
    • Measure the smallest signals in the presence of large ones

  • no image available N9000B CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 26.5 GHz 

    N9000B CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 26.5 GHz

    • Master signal characterization essentials with the leading low-cost tool in signal analysis
    • Perform cost-effective stimulus response measurements with optional built-in tracking
    • Add crucial functionality with X-Series measurement applications

Tecnologias e Mercados Relacionados