Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M1971E-001 Waveguide Harmonic Mixer, 60 to 90 GHz
M1971E-003 Waveguide Harmonic Mixer, 55 to 90 GHz
M1971E-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
M1971E-102 Local Oscillator Cable, 3 meter
M1971E-201 USB Cables, 1.8 meter
M1971E-202 USB Cables, 3 meter
M1971E-301 Jackstand Accessories
M1971E-ABA English user manual, printed

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado] 

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz [Descontinuado] 

    N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz [Descontinuado]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado] 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth