Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Maximum 3 msec per point, as fast as that of the 120 MHz option.

Descrição

With the option 001, enhanced measurement speed option, the low-frequency (10M/20M/30M/50M) models of the E4990A are as fast as the flagship 120-MHz E4990A model. It’s suitable to reduce overall cost-of-test for accurate evaluation like resonators or inductors or incoming inspection where many points per device or many DUTs measurements are required.

See the data sheet for detailed measurement time.