Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9545G Quick Scan Nose Cones

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Enables ultrafast scan rates of up to 2 sec/frame (200x200 pixels)
  • Easy-to-load, interchangeable nose cone for AFM scanner
  • Patented nose cone made from titanium has two piezos

Descrição

Keysight’s patented, easy-to-load Quick Scan nose cones are made from titanium and utilize a two-piezo design. A small piezo is used for tracking the sample surface at high speeds and a larger piezo is used to drive the cantilever. Quick Scan technology, which is controlled through NanoNavigator software, enables ultrafast scan rates of up to 2 sec/frame (200x200 pixels). When Quick Scan is not needed for a given experiment, Keysight nose cones designed to perform other AFM techniques can be interchanged quickly and conveniently.