Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2856A Passive probe accessory kit

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • 10070D passive probe N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m 

    N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m

    • 350 MHz bandwidth passive probe
    • Attenuation ratio 10:1
    • 2 m
       

  • 10070D passive probe N2843A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.2 m 

    N2843A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.2 m

    • 500 MHz bandwidth passive probe
    • Attenuation ratio 10:1
    • 1.2 m
       

  • 10070D passive probe N2842A Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m 

    N2842A Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m

    • 300 MHz bandwidth passive probe
    • Attenuation ratio 10:1
    • 1.2 m
       

  • 10070D passive probe N2841A Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.2 m 

    N2841A Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.2 m

    • 150 MHz bandwidth passive probe
    • Attenuation ratio 10:1
    • 1.2 m
       

  • 10070D passive probe N2840A Passive Probe, 10:1, 50 MHz, 1.2 m 

    N2840A Passive Probe, 10:1, 50 MHz, 1.2 m

    • Bandwidth DC to 50 MHz
    • Cable length 1.2 m
    • Rise time 7 ns
    • Attenuation ratio 10:1
    • Input resistance 10 MΩ (when terminated into 1 MΩ)
    • Maximum input 300 V RMS (or >400Vpk) CAT I and CAT II
    • Compatible with Keysight InfiniiVision and Infiniium Series oscilloscopes with 1 MΩ input