Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M9709A-C32 Thirty-Two Channels
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts
U5300A-111 SSMC Torque Wrench

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software

    • Visualization and configuration of data for hundreds of channels from a single console
    • Remote operation over LAN for multiple, distributed systems
    • Advanced features for triggered single shot experiments

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade 

    Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Chassi AXIe com 5 slots 

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots com módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado] 

    M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado]

    Controlador embarcado AXIe, processador Intel Xeon de 2,13 GHz, SSD de 160 GB, RAM de 8 GB

  • U1066A U1065A Acqiris 10-bit High-Speed cPCI Digitizers U1066A 12-bit High-Speed cPCI Digitizers [Obsoleto] 

    U1066A 12-bit High-Speed cPCI Digitizers [Obsoleto]

    High-speed CompactPCI® digitizers, 2 channels, 200-420 MS/s, 100-300 MHz, designed to provide utmost measurement fidelity for high-frequency signals. Our CPCI Digitizers feature large-scale circuit integration and large acquisition memories.