Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability through the operating life of up to 5 million cycles
  • Broad attenuation range of 0 to 70 dB, with 2 dB step
  • High attenuation accuracy and flatness

Descrição

The M9169E is a 3-port PXI programmable step attenuator module with a switchable path for a calibrator signal (cal input) into the input of a signal analyzer to improve amplitude accuracy. The M9169E has 0.03 dB insertion loss repeatability throughout the operating life of up to 5 million cycles per section. Its excellent attenuation accuracy across a wide operating temperature range ensures precise measurements.