Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N8954A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 90 A, 15.000 W, 400 VCA 

    N8954A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 90 A, 15.000 W, 400 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • no image available N8955A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 750 V, 60 A, 15.000 W, 400 VCA 

    N8955A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 750 V, 60 A, 15.000 W, 400 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • no image available N8957A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 1500 V, 30 A, 15.000 W, 400 VCA 

    N8957A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 1500 V, 30 A, 15.000 W, 400 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).