Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, multiple ranges, 80 W, dbl-wide

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N6785A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
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
  • N6705U Upgrade Retrofit Kits N6705U Kits de atualização/retrofit para os analisadores de potência CC N6705A e N6705B 

    N6705U Kits de atualização/retrofit para os analisadores de potência CC N6705A e N6705B

    O N6705U é um modelo de atualização que permite aos proprietários dos mainframes de analisador de potência CC N6705A e N6705B, atualizarem/realizarem retrofit de seus mainframes.

  • N6782A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Functional Test N6782A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V,±1 A ou 6 V, ±3 A, 2W 

    N6782A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V,±1 A ou 6 V, ±3 A, 2W

    A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados.

  • N6784A 4-Quandrant General Purpose Source/Measure Unit N6784A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral, 20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 2 W 

    N6784A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral, 20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 2 W

    A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6784A foi projetada para uso geral de alimentação e medição de precisão.

  • no image available Fontes de alimentação CC, 51-175 W, GPIB, uma e múltiplas saídas 

    Fontes de alimentação CC, 51-175 W, GPIB, uma e múltiplas saídas

    Visão geral: Fontes de alto desempenho, ideais para testes automatizados e de bancada

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6786A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for functional test of the internal components of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6781A 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 20 V, ±1 A or 6 V, ±3 A, 20 W 

    N6781A 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 20 V, ±1 A or 6 V, ±3 A, 20 W

    The Keysight N6781A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis.

  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W 

    N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W

    The Keysight N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module offers advanced features specifically for testing battery-powered (mobile) devices in manufacturing.

  • N6783A-BAT Battery Charge Discharge Module N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W 

    N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W

    The Keysight N6783A-BAT Battery Charge/Discharge module is a basic 2-quadrant module designed to be used by battery-powered (mobile) device designers.

  • no image available Unidades de alimentação e medição 

    Unidades de alimentação e medição

    Visão geral: Unidades de alimentação e medição básicas e de ponta

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.