Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Digitizing and advanced triggering is now a standard feature with latest firmware upgrade. Its associated options (3446DIGU, DIG) are no longer orderable.

3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs. High-speed digitizing allows you to capture transients and view the waveform. Advanced triggering provides more flexibility when starting and stopping measurements.

Option available for the following models: 34465A, 34470A.

Order as: 3446DIGU

Upgrade contents: Receive entitlement certificate, register via Keysight web site, and obtain software keycode to enable the upgrade.

Adjustments required: No

Additional requirements: No

Installed by, estimated installation time: Customer, 0.5 hours