Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A PXIe Chassis

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A Chassis

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 

    M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz 

    M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels