Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E5080A ENA Series network analyzer

  • E5080A-1E5 High stability timebase
  • E5080A-019 Standard Data Storage
  • E5080A-495 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with bias tees
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Low pass and band pass modes.
  • Time gating function
  • 100,001 points
  • Easy setup with Quick Start dialog

Descrição

The Keysight E5080A option 010 time domain analysis enables you to measure time domain responses of cables, filters, and other RF components. The E5080A’s enhanced measurement points of up to 100,001 allows you to measure electrically longer DUTs such as high Q filters. The Quick Start dialog function helps you to easily make time domain measurement setups.

Tecnologias e Mercados Relacionados