Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E5080A ENA Series network analyzer

  • E5080A-1E5 High stability timebase
  • E5080A-019 Standard Data Storage
  • E5080A-495 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with bias tees
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency-offset sweep
  • External signal source control
  • Fixed IF/RF measurement
  • Scalar mixer measurement mode (SMC)
  • Vector mixer characterization (VMC)

Descrição

The Keysight E5080A option 009 Frequency Offset Mode offers the solutions for measuring mixers/frequency converters and amplifier’s harmonics. The frequency offset mode (FOM) provides the capability to tune the ENA’s receivers to different frequencies from the source. This enables measuring amplifier’s harmonic responses and mixer/converter’s conversion loss. In addition, the E5080A-009 includes two software applications for measuring mixers and converters more precisely and easily. The scalar mixer measurement mode (SMC) provides the advanced calibration that enables match corrected conversion loss measurements, along with the intuitive tab-based GUI that makes it easy to configure measurements. The vector mixer characterization (VMC) allows you to measure the mixer’s phase or group delay by characterizing a reference mixer that is connected in series with the mixer under test and mathematically de-embedded.

Tecnologias e Mercados Relacionados