Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1800A RF Training Kit and Lab Sheets

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • RF transceiver kit & accessories
  • Lab sheets & model answers
  • Problem-based assignments
  • Covers 27 hours of labs

Descrição

The RF transceiver kit consists of a transmitter unit and a receiver unit in superheterodyne architecture. The transceiver units are made up of various RF building-block modules such as filter, low noise amplifier, power amplifier, mixer and oscillator. The RF transceiver kit is controlled by a Windows-based Control Panel software via USB. A Measurement Automation Program is provided to demonstrate automated characterization and test of RF circuits. A signal generator and a spectrum analyzer are required to run this program.

The transceiver kit also includes 8 lab sheets in editable Microsoft Word format. Each lab requires 3 hours to complete. Model answers are provided with all lab sheets.