Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E2678B InfiniiMax single-ended/differential socketed probe head and accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Bandwidth:

  • 12 GHz

Connectivity:

  • Low loading, different input capacitance < = 270 fF
  • 4” lead length for reaching into tight spaces such as DIMM socket

Descrição

E2678B differential socket probe head can be used to measure either differential or single-ended signals via a plug-on socket connection.
InfiniiMax single-ended/differential socketed probe head and accessories. Includes 48 full bandwidth damping resistors, 6 damped wire accessories, 4 square pin sockets and socket heatshrink.

The E2678B is a replacement of E2678A that will be discontinued in June 2015.