Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOXT3AUTO Automotive Serial Triggering and Analysis for InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes, fixed perpetual license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • A solução para osciloscópio com maior rendimento de disparo e análise de barramentos seriais CAN/CAN FD/LIN usando arquitetura baseada em hardware
  • Disparo e decodificação simbólica de CAN-dbc com importação de arquivos .dbc padrões da indústria (recurso padrão)
  • Testes de máscara de diagrama de olho para CAN (também requer a opção de teste de máscara DSOX3MASK)
  • Pontas de prova ativas diferenciais de alta precisão disponíveis
  • Medições de sinais mistos em sensores analógicos, barramentos seriais e sinais digitais de ECU
  • Disparo e decodificação de múltiplos barramentos com exibição dos resultados em lista
  • Decodificação serial exibida na tela em tempo real, correlacionada no tempo com a forma de onda dos dados seriais
  • Contadores/totalizadores de quadros e quadros de erro em tempo real, inclusive carga do barramento
     

Descrição

A opção de disparo e análise de barramentos seriais automotivos (CAN, CAN FD, LIN) para os osciloscópios InfiniiVision 3000T da Série X permite que você dispare em IDs de mensagem CAN/CAN FD padrões ou estendidos. Ela suporta disparos em quadros de dados e possibilita que você especifique IDs de mensagem, dados e comprimentos de dados para filtrar mensagens de interesse. Você pode disparar e identificar condições específicas de erro, incluindo erros de inserção de bits, erros de forma, erros de CRC, erros de reconhecimento e quadros de erro. Os disparos em erros podem ser filtrados pelo ID do quadro.

Também há suporte para disparo e decodificação simbólica de CAN-dbc, importando arquivos .dbc padrões da indústria que definem seu sistema CAN.

Essa opção oferece disparo em IDs e dados de quadros LIN e inclui erros de paridade com codificação por cor e erros de soma de verificação.

Os osciloscópios InfiniiVision 3000T da Série X da Keysight podem decodificar dois barramentos seriais simultaneamente empregando a técnica baseada em hardware. São os únicos osciloscópios do mercado que também podem exibir os dados capturados de barramentos múltiplos, intercalados no tempo, em formato de lista. Às vezes é necessário correlacionar dados de um barramento com os de outro.

Use o recurso de busca e navegação automáticas para determinar critérios de busca específicos e navegar rapidamente pelos eventos “encontrados e marcados” usando as teclas de navegação no painel frontal do osciloscópio.

Este aplicativo de medição funciona em todos os osciloscópios InfiniiVision 3000T da Série X, modelos DSO e MSO, com 2 e 4 canais.

Para baixar os diversos arquivos de teste de máscara CAN com base na taxa de Baud, polaridade de teste e comprimento de rede, clique na aba Testes & Licenças acima.