Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

10076C Passive probe, 4kV high-voltage, 100:1, 500 MHz

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 10074D passive probe 10074D Ponta de prova passiva 10074D, 10:1, 150 MHz, 1,5m 

    10074D Ponta de prova passiva 10074D, 10:1, 150 MHz, 1,5m

    A ponta de prova passiva de 150 MHz Keysight 10074D é uma ótima escolha se você está procurando por alta qualidade por um preço bem razoável.

  • 10073D passive probe 10073D Ponta de prova passiva 10073D, 10:1, 500 MHz, 1,5 m 

    10073D Ponta de prova passiva 10073D, 10:1, 500 MHz, 1,5 m

    A ponta de prova passiva Keysight 10073D é a nossa ponta de prova de 500 MHz mais robusta com uma fator de atenuação de 10:1 e alta impedância de entrada de 2,2 MΩ.

  • 10070D passive probe 10070D Ponta de prova passiva 10070D, 1:1, 20 MHz, 1,5 m 

    10070D Ponta de prova passiva 10070D, 1:1, 20 MHz, 1,5 m

    A ponta de prova passiva Keysight 10070D é uma ótima escolha se você está procurando alta qualidade por um preço bem razoável.

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2789A Spring Ground Tip for 10076B/C 

    N2789A Spring Ground Tip for 10076B/C

    • Short spring ground tip for 10076B/C
    • Enables >500 MHz with 10076B/C when used with >500-MHz oscilloscope
    • 1 per bag