Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2805A Differential probe - 200 MHz 500V 5m

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Key features and specs

  • 200-MHz bandwidth
  • Rated to measure differential voltage up to ±100 VDC + peak AC with high CMRR of >70 dB at 1 MHz
  • Zero offset adjustable
  • Long cable length (5m)

Included accessories

  • Two alligator clips
  • Two hook clips
  • Two pincer clips
  • Two browser tips

Descrição

The N2805A is a 200-MHz differential probe designed to provide superior differential signal measurements with long cable length (5 m), making it ideal in an environment where extended cable length is required. The probe offers 50:1 attenuation ratio, allowing it to be used adequately for up to ±100V DC+peakAC of high voltage differential measurements with high CMRR. The differential probe has a differential input resistance of 4 MΩ and low input capacitance of 4 pF to minimize circuit loading. The probe is powered by Keysight’s oscilloscope AutoProbe interface.