Como Comprar
Configuração Típica
Configuração Típica
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.
Seleção e Aquisição de Produtos
Contate-nos para obter preço, disponibilidade, informações sobre atualizações, cotações, colocar pedidos, obter o status do pedido, ou formalizar uma ordem. A Agilent poderá utilizar um Parceiro Autorizado para melhor atender as suas necessidades.
Telefone | 55-11-33-51-7010 |
---|---|
Fax | 55-11-33-51-7023 |
Horário | De segunda a sexta-feira, das 8:00h às 17:00h |
Endereço | Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – 6º andar – Sala A Castelo Branco Office Park - Torre Jacarandá - Tamboré Barueri – São Paulo Brasil |