Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado] 

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available DSOS804A Osciloscópio de Alta Definição: 8 GHz, 4 canais analógicos 

    DSOS804A Osciloscópio de Alta Definição: 8 GHz, 4 canais analógicos

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    • Um AWG Keysight
    • A fonte de maior fidelidade
    • Oferece alta resolução e ampla largura de banda simultaneamente

Tecnologias e Mercados Relacionados