Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1260A Micro GPIB Cable for Embedded Controllers and PXIe System Modules

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1260A GP-IB Cable

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9037A PXIe High Performance Embedded Controller 

    M9037A PXIe High Performance Embedded Controller

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
    • Front removable 240 GB solid state drive
    • Up to 16 GB RAM Memory

  • no image available M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB 

    M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB

    • 1-slot AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz quad-core, 64-bit Windows 7
    • 240 GB drive, 8/16 GB DDR4 RAM
    • x16, Gen 3 PCIe link to AXIe backplane, up to 16 GB/s max data bandwidth
    • USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GP-IB, Gen 3 PCIe IPASS

  • no image available M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3

    • 3 slot 3U, for PXIe Chassis system slot(uses 2 expansion slots)
    • Four-link (4x4) or two-link (x8, x16) connection to PXIe backplane
    • Standard x8 PCIe connectors, use w/ standard PCIe cables
    • Added I/O: GP-IB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 GbE (RJ45)