Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

B2987A Electrometer/High Resistance Meter, 0.01fA, 1000V, Battery

  • E3332C-930 Power Cord - Brazil
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Principais especificações de medição

  • Resolução de medição minima de 0,01 fA
  • Medição de resistência máxima de 10 PΩ com fonte 1000V
  • 20.000 leituras/s

Operação com bateria para medições livres de ruídos de linhas de alimentação CA

Recursos gráficos

  • Visualização no domínio do tempo para capturar transientes
  • Visualização com histograma para análise rápida de dados
  • Outras plotagens X-Y (I-V, I-t, R-t, Q-t, I-R, etc.)

Outras funcionalidades e características

  • Software Setup integrity checker (opcional)
  • Navegação automática fácil de usar
  • Incluso cabo triaxial de alta performance da Keysight (1,5 m)

Descrição

O medidor de alta resistência / medidor elétrico B2987A é o único medidor elétrico gráfico do mundo que faz medições confiáveis de correntes pequenas com 0,01 fA (0,01 x 10-15 A) de resolução e resistências de até 10 PΩ (10 x 1015 Ω). Possui uma tela LCD colorida de 4,3" com interface gráfica do usuário que exibe dados em gráficos de tendência e histogramas, além de informações numéricas. Esses recursos no painel frontal possibilitam a captura de comportamentos transitórios e realizam análises estatísticas rápidas sem um PC. O software Setup Integrity Checker compara os níveis de ruído de diferentes cabeamentos e acessórios para ajudar a isolar fontes externas de ruído.

Portal do Conhecimento de Medições Sensíveis
Essa página contém informações técnicas necessárias para medições sensíveis mais confiáveis.

  1. Considerações sobre medições sensíveis
  2. Arquivos de dados de configuração de sistema da série B2980A
  3. Exemplos de programas para a série B2980A
  4. Resumo da literatura técnica disponível