Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1235A M9514A Power Cable (1-phase)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1235A M9514A  Power Cable: 1-phase, No Neutral, 250VAC, NEMA L6-30P

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • NEMA L6-30P male plug
  • IEC 60309 Female plug for connecting cable to M9514A chassis
  • Cable length: 2.5m

Descrição

The Y1235A cable is used to connect the M9514A AXIe chassis to a single-phase AC power system (250 VAC). It has a male NEMA L6-30P (3-wire) plug for use primarily in North America.