Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 

    N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1

    A ponta de prova diferencial N2793A de 800 MHz oferece uma medição de sinal diferencial e de alta velocidade necessária para as medições de potência de alta velocidade de hoje.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 

    N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±15V differential, ±30V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 200 kΩ//1pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)