Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N4827A PCB Socket Adaptor

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • Photo 300 with board and probe N2862B Ponta de prova passiva N2862B, 10:1, 150 MHz, 1,2 m [Descontinuado] 

    N2862B Ponta de prova passiva N2862B, 10:1, 150 MHz, 1,2 m [Descontinuado]

    Ponta de prova passiva N2862B de 150 MHz para séries 1000 e 3000.

  • 3000 with probe N2863B N2863B Ponta de prova passiva N2863B, 10:1, 300 MHz, 1,2m [Descontinuado] 

    N2863B Ponta de prova passiva N2863B, 10:1, 300 MHz, 1,2m [Descontinuado]

    Ponta de prova passiva N2863B de 300 MHz para séries 1000 e 3000

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2890A Ponta de prova passiva N2890A, 10:1, 500 MHz, 1,3m [Descontinuado] 

    N2890A Ponta de prova passiva N2890A, 10:1, 500 MHz, 1,3m [Descontinuado]

    A ponta de prova passiva é uma ponta de prova passiva de baixo custo com tensão de 500 MHz, fator de atenuação 10:1 e resistência de entrada de 10 MΩ, quando terminada em entrada do osciloscópio de 1 MΩ.

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A Ponta de prova passiva N2889A, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,3 m 

    N2889A Ponta de prova passiva N2889A, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2889A é uma ponta de prova passiva de tensão de 350 MHz com fator de atenuação 10:1 e 1:1 e resistência de entrada de 10 MΩ quando terminada em osciloscópio com entrada de 1 MΩ.