Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9910X-881 Hard Transit Case

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Interior dimensions (L x W x D): 20.37" x 15.43" x 9.00" (51.7 x 39.19 x 22.86 cm)
  • Exterior dimensions (L x W x D): 22.06" x 17.93" x 10.43" (56 x 45.5 x 26.5 cm)
  • Weight without foam and without FieldFox: 17 lbs (7.71 kg)
  • Weight with foam but without FieldFox: 20 lbs (9.07 kg)
  • Weight with foam, FieldFox and battery: 23.6 lbs (10.7 kg)
  • Handle: Retractable
  • Number of wheels: 2

Descrição

N9910X-881 is a hard transit case designed for FieldFox analyzers. The foam packaging is designed so a FieldFox in a soft-carrying case can fit in the transit case.