Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1-port cable trimming, magnitude and phase 
  • 2-port transmission, magnitude

Descrição

Using FieldFox’s vector voltmeter mode (VVM), the 1-port phase shift and electrical length of a device can be measured. With N9912A’s VVM, you can also measure the 2-port transmission magnitude of a device relative to a golden device. You can view the results on the large display as far as ten feet or three meters away.

FieldFox offers the key functionalities of the HP 8508A, in a handheld form-factor, and without the need for the bridge and accessories required with the HP 8508A.

Configuration Information:

  • N9912A with Option 308: 1-port cable trimming, magnitude and phase
  • N9912A with Options 308 and 110: 1-port cable trimming, magnitude and phase; 2-port transmission, magnitude only

Option 308 can be added as a product upgrade.